Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiCTB16-TRX-RAS-PL-AI16 Platine de connexion

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Platine système pour Schneider Electric, série Tricon CX de Triconex
  • Pour cartes AI à 32 voies (16+16) 3722X et 3723X
  • Pour 16 modules
  • Modules recommandés : HiC2027 (AI), HiC2027ES (AI)
  • Alimentation 24 VCC
  • Zone à risque d’explosion : bornes à vis enfichables, bleues
  • Zone non dangereuse : bornes à vis, noires
  • Zone non dangereuse : Prise ELCO, 56 broches
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiCTB16-TRX-RAS-PL-AI16

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Capacité systématique (SC)SC 3
RaccordementX20 : bornes 3, 5 (+) ; 4, 6 (-)
Tension assignée d'emploi24 V CC , en fonction de la tension nominale des isolateurs utilisés
Chute de tension0,9 V , Tenir compte de la chute de tension sur la diode en série de la platine de connexion
Ondulation≤ 10 %
Protection4 A , Dans chaque cas pour 16 modules
Dissipation thermique≤ 500 mW , Sans module
Protection contre l'inversion de polaritéoui
AlimentationRedondance disponible. L'alimentation des isolateurs est découplée, surveillée et dotée de fusibles.
RaccordementX20 : bornes 1(+), 2(-)
Type de sortiesortie transistorisée hors tension , sans protection contre les courts-circuits , non protégé contre les surcharges
Tension assignéeUr30 V CC
Courant assignéIr100 mA
Niveau du signalaucune erreur : (tension externe) - 1 V max. pour 100 mA (Tamb = 25 °C (77 °F))
défaut d'alimentation/défaut du module : sortie bloquée (courant résiduel ≤ 10 µA)
Éléments d'affichageLED PWR1 (alimentation de la platine de connexion), LED verte
LED PWR2 (alimentation de la platine de connexion), LED verte
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueEN IEC 61326-3-2:2018 , NE 21:2017
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP20
Raccordement
Côté terrainzone à risque d'explosion : bornes à vis enfichables , bleu
Côté commandezone non dangereuse :
sortie I : Prise ELCO, 56 broches
sortie II : Bornes à vis , noir
Alimentationbornes à vis enfichables , noir
sortie de pannebornes à vis enfichables , noir
Section des filsBornes à vis 0,25 ... 2,5 mm2 (24 ... 12 AWG)
MatérialBoîtier : polycarbonate, 10 % renforcé de fibres de verre
Masseenv. 1000 g
Dimensions266 x 200 x 163 mm (I. x H. x P.) , Profondeur module compris
Hauteur200 mm
Largeur266 mm
Profondeur163 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeCESI 06 ATEX 022
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Zone non classée
Tension de sécurité maximale250 V (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Séparation galvanique
Circuit de terrain/circuit de commandeisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0327
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx CES 06.0003
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales