Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RLK39-8-2000/31/40a/116 Cellule mode détection directe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Infrarouge
  • Commutation "clair/foncé", interchangeable
  • Degré de protection IP54
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à RLK39-8-2000/31/40a/116

Domaine de détection0 ... 2000 mm
Domaine de réglage200 ... 2000 mm
Cible de référenceblanc standard 200 mm x 200 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Limite de la lumière ambianteCEI / EN 60947-5-2 , 10000 Lux
MTTFd803 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED jaune : état de commutation
LED rouge : réserve de fonction
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection, commutation "clair/foncé"
Tension d'emploiUB12 ... 240 V CC
24 ... 240 V C.A. (50 ... 60 Hz)
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 35 mA
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 Attention !
La classe de protection 2 n'est valable que si le bornier de raccordement est fermé. circuit de sortie disposant d'une isolation de base vers le circuit de contrôle, conformément à la norme CEI/EN 61140
Puissance absorbéeP0≤ 3 VA
Retard à la disponibilitétv≤ 50 ms
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal1 sortie relais
Tension de commutationmax. 240 V C.A. ; 150 V CC
Courant de commutationmax. 3 A
Capacité de commutationC.C.: max. 90 W C.A.:max. 750 VA
Fréquence de commutationf≤ 25 Hz
Temps d'action≤ 20 ms
Norme produitEN 60947-5-2
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
AgrémentsCE
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP54
Raccordementcompartiment de raccordement PG9 , ≤ 0,75 mm2
Matérial
BoîtierPBT
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 110 g
Dimensions
Hauteur64 mm
Largeur25 mm
Profondeur75 mm
Volume de livraisonsupport de montage
Notes générales