Sélectionnez votre pays
WE77/Ex-2 115V Ampli-séparateur
Principaux avantages en un coup d'œil
- Version à 2 voies
- Boucle de commande EEx ia IIC
- Alimentation 115 Vca
- Sens d'action interchangeable
- Contrôle de coupure de ligne (LB)
- 1 sortie de contact relais (contact de basculement)
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à WE77/Ex-2 115V
| Type de signal | Entrée binaire |
| Raccordement | bornes 17, 18 | |
| Tension assignée | Ur | 103,5 ... 126 V C.A. , 45 ... 65 Hz |
| Dissipation thermique | 2,5 W | |
| Puissance absorbée | env. 3,2 VA |
| Côté connexion | côté terrain | |
| Raccordement | bornes 1-, 2+; 8+, 9- | |
| Valeurs assignées | conformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques | |
| Tension à vide/courant de court-circuit | env. 8 V CC / env. 8 mA | |
| Point de commutation/course différentielle | 1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA | |
| Rapport cyclique | min. 0,5 ms / min. 0,5 ms | |
| Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,1 mA |
| Côté connexion | côté commande | |
| Raccordement | bornes 10, 11, 12; 13, 14, 15 | |
| Sortie | signal ; relais | |
| Chargement du contact | 253 V C.A. / 2 A / 500 VA / cos φ min. 0,7; 125 V C.A. / 4 A / 500 VA cos φ min. 0,7; 40 V C.C. / 2 A / 80 W charge résistive | |
| Retard à l'appel/à la retombée | env. 10 ms / env. 20 ms | |
| Durée de vie mécanique | 107 cycles de manoeuvre |
| Fréquence de commutation | < 10 Hz |
| Entrée/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
| Entrée/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
| Sortie/alimentation | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
| Éléments d'affichage | LED |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Basse Tension | |||||
| |||||
| Degré de protection | IEC 60529 |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degré de protection | IP20 | |
| Raccordement | Bornes à vis | |
| Masse | env. 410 g | |
| Dimensions | 60 x 104 x 110 mm (2,4 x 4,1 x 4,3 po) (I. x H. x P.) , type de boîtier W2 |
| Certificats d'examen UE de type | PTB 02 ATEX 2065 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Alimentation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sortie | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Séparation galvanique | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Conformité aux directives | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Agrément UL | |||||
| |||||
| Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.