Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MH-F42-MK0 Plaquette d'adaptation

Plaquette d'adaptation pour le montage d'un détecteur ultrasonique F42 sur différentes perforations à l'emplacement d'installation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Adapté à la série F42
  • Plaquette d'adaptation pour les perforations existantes de la série ultrasonique K0
  • Compatible avec les détecteurs à perforations de 47 mm
  • Éléments de fixation compris dans la livraison
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MH-F42-MK0

Eléments adaptésdétecteurs ultrasoniques de la série F42
Matérialaluminium, anodisé
Masse146 g
Couple de serrage des vis de fixationPour le montage du détecteur ultrasonique sur la plaquette d'adaptation : 2,5 Nm
Dimensions
Hauteur8 mm
Largeur82 mm
Longueur90 mm
Volume de livraisonPour le montage de la plaquette d'adaptation :
- 4 vis à tête cylindrique M5x16 (acier inoxydable)
- 4 écrous et rondelles M5 supplémentaires pour montage traversant
Pour le montage du détecteur ultrasonique sur la plaquette d'adaptation :
- 4 vis à tête cylindrique M5x35 (acier inoxydable)
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.