Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCB10-30GM40-Z0-Y70166634 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série confort
  • 10 mm, noyable
  • 2 fils CC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NCB10-30GM40-Z0-Y70166634

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn10 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 8,1 mm
Portée réellesr9 ... 11 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,32
Facteur de réduction rCu 0,28
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB5 ... 60 V
Fréquence de commutationf0 ... 150 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 5 V
Courant d'emploiIL2 ... 100 mA
Courant d'emploi min.Im2 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ.
Retard à la disponibilitétv≤
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, multi-directionelle
MTTFd1830 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULUL Recognized , Class 2 Power Source
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
nombre de pôles2
Dispositif de raccordementConnecteur Deutsch DT04-2P-CE04
Contact Deutsch 1060-16-0644
Deutsch wedge W2P
Clip de retenue Deutsch 1027-003-1200
Manchon de protection Copat : 1/20392/87EY
Câble
Diamètre du câble4,3 mm ± 0,1 mm
rayon de courbure> 15 x diamètre du câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants2
Section des fils0,5 mm2
LongueurL0,42 m
Protection de câbleConduit flexible Panduit SE25P-MR8
Dimensions
Longueur40 mm
Diamètre30 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.