Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBT1250-R202-K2-IR Cellules détection directe BGS

Cellule détection directe BGS

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version pour tensions universelles
  • Format de taille moyenne avec options de montage variées
  • Degré de protection IP67
  • Montage sur des prises entièrement métalliques
  • Version avec lumière infrarouge
  • LED pour l'état de service et l'état de commutation
  • Maniement simple
  • L'image est une représentation générique de ce type d'appareil et elle peut différer des versions spécifiques

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBT1250-R202-K2-IR

Domaine de détection0 ... 1250 mm
Domaine de détection min.0 ... 200 mm
Domaine de détection max.0 ... 1250 mm
Domaine de réglage200 ... 1250 mm
Cible de référenceblanc standard 100 mm x 100 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 35 % pour 1250 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 50 mm pour une distance de 1250 mm
Angle d'ouverture3 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd642 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : alimentation
Visual. état de commutationLED jaune :
allumée en permanence - objet détecté
éteinte en permanence - aucun objet détecté
Clignotant (8 Hz) - défaut détecté, les sorties conservent leur état
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé"
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB24 ... 240 V C.A./C.C.
Consommation à videI0< 30 mA pour 24 V Tension d'emploi
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominaleUi250 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp2500 V
Puissance absorbéeP0≤ 3,5 VA
FusibleFusible de protection de l'appareil ≤ 2 A (retardé) conformément à CEI 60127-2 Sheet 1
Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.
Mode de commutationLe type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est :
Q - BK : normalement ouvert / allumé
/Q - GY : normalement fermé / éteint
C - WH : Commun
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutationmax. 240 V C.A./C.C.
Courant de commutationmax. 2,5 A , voir la section courbe caractéristique
Capacité de commutationC.C.: max. 95 W C.A.:max. 600 VA
Catégorie d'utilisationC.C.-12 , DC-13 , C.A.-12 et C.A.-140
Fréquence de commutationf25 Hz
Temps d'action≤ 20 ms
Norme produitEN 60947-5-2 , EN 60947-1
Agrément ULE87056 , cULus Listed
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , câble, installation fixe
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , câble amovible non adapté aux transporteurs à chaîne
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble 2 m
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 120 g
Dimensions
Hauteur61,9 mm
Largeur20 mm
Profondeur41,7 mm
Longueur du câble2 m
Notes générales