Sélectionnez votre pays
NBxx-F58A3x3-E8-V1 Kit de détecteur inductif
Kit de détecteur inductif pour la détection d'objets et la surveillance de présence, unité d'amplification
Principaux avantages en un coup d'œil
- Les données techniques sont valides uniquement si l'unité satellite est connectée
- Entièrement exempt d'halogène et de silicone
- Connecteur M12 réglable dans la grille de 45ø avec vis d'arrêt imperdable garantissant une stabilité mécanique maximale
- Orientation du codage de la prise de connecteur en position 3
- Affichage 3 bandes hyper-lumineuses
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV