Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CFP.XD.SP Push Button Insert

Push button insert, red, "Off"

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Component for CFP pushbuttons
  • Polyamide
  • Color red
  • Labeling 'OFF'
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à CFP.XD.SP

FunctionInsert for Pushbutton
Colorred
LabelingOFF
Labeling colorwhite
MaterialPolyamide (PA)
Mass0.6 g
Dimensions
Diameter (D)20 mm
Dimension (L)1.5 mm
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
Notes générales