Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CFP.XU.SP Push Button Insert

Push button insert, black, Arrow Up

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Component for CFP pushbuttons
  • Polyamide
  • Color black
  • Labeling arrow up
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à CFP.XU.SP

FunctionInsert for Pushbutton
Colorblack
Labelingarrow up
Labeling colorwhite
MaterialPolyamide (PA)
Mass0.6 g
Dimensions
Diameter (D)20 mm
Dimension (L)1.5 mm
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
Notes générales