Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICRPB-8DB9M-S-PM Boîte de dérivationRocketPort® EXPRESS

Protection contre les surtensions et 8 connecteurs DB-9M

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interfaces RS-232/422/485 sélectionnables par logiciel
  • Vitesses de communication allant jusqu’à 460 kbit/s
  • Connecteurs mâles DB9
  • Protection contre les surtensions 25 KV
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à ICRPB-8DB9M-S-PM

numéro de fichier ULE185802
MTBF59,3 a
Protection contre les surtensions25 KV/200 A pour 1 ns
Type d'interfaceInterfaces sélectionnables par logiciel : RS-232 , RS-422 , RS-485
Physique8 x DB9
Vitesses de transmission prises en charge300 à 460,8 kbit/s
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014+A1:2017
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-11:2004+A1:2017
RoHSEN CEI 63000:2018
sécurité électriqueCSA C22.2 n° 60950 / UL60950
Emission d'interférenceEN 55032:2015
FCC CFR 47, partie 15, sous-partie B : 2017
ICES-003
AS/NZ5 CISPR 32, FCC Partie 15 Sous-partie B, Classe A
ImmunitéEN 55035:2017-07
Température ambiante0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 % sans condensation
Hauteur d'utilisation0 ... 3048 m
Masse411 g
Dimensions
Hauteur22,9 mm
Largeur116,8 mm
Longueur139,7 mm
Forme constructiveBoîtier métallique
Fixationmontage en panneau
Notes générales