Sélectionnez votre pays
NJ2-12GK-SN-0,3M-Y70180397 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 2 mm, noyable
- Propre à l'emploi jusqu'à SIL 3 selon IEC 61508
- Degré de protection IP68
- Homologations ATEX/IECEx pour zone 0/1/20/21 (Ex i)
- Homologations ATEX/IECEx pour zone 2/22 (Ex ec/tc)
Afficher plus
Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :
Afficher les ampli-séparateurs








Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NJ2-12GK-SN-0,3M-Y70180397
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | NAMUR avec fonction de sécurité | |
| Portée nominale | sn | 2 mm |
| Montage | noyable | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | jusqu'à SIL3 conformément à la norme IEC 61508 Danger ! Lors d'applications relatives à la sécurité, le détecteur doit être utilisé avec une interface de sécurité adaptée de Pepperl+Fuchs, telle que KFD2-SH-EX1. Le document « exida Functional Safety Assessment » (Évaluation de la sécurité fonctionnelle) disponible sur www.pepperl-fuchs.com fait partie intégrante de la documentation de ce produit. | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension assignée d'emploi | Uo | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | ||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 2000 Hz | ||||||
| Adapté à la technique 2:1 | oui , avec diode de protection contre l'inversion de polarité | |||||||
| Consommation en courant | ||||||||
| ||||||||
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
| MTTFd | 10660 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | ||||||||
| ||||||||
| Homologation IECEx | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Certification ATEX | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Agrément UL | cURus Recognized Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C. Pour plus d'informations UL, voir la section « Informations complémentaires » | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| agrément CCC | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| homologation TIIS | sur demande | |||||||||||||||||||
| Température ambiante | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | Crastin (PBT), noir | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | Crastin (PBT), noir | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP68 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.