Sélectionnez votre pays
ACC-CSP-50262S1-0808 Accouplement
Accouplement à ressort en acier de longueur 50 mm, pour diamètre d'arbre d1 = 8 mm, d2 = 8 mm
Principaux avantages en un coup d'œil
- Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation
- Amortissement important des vibrations
- Bonne compensation des erreurs d'alignement
- Faible rigidité du ressort de torsion
- Forces de rappel faibles
- Aucune pièce en mouvement
- Version très robuste
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES