Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN25-F135-250-L4 Tête de détection inductive

Tête de détecteur inductif avec une portée nominale de 25 mm et câble de 0,2 m à connecteur LEMO, à raccorder à l'amplificateur F135-M18-E2-IO-V31-V1 via le câble de connexion V31S-GM-BK*M-PFA-L4-G-250

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Plage de température extrêmement large de la tête du détecteur inductif
    0 ... 250 °C (0 ... 482 °F)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN25-F135-250-L4

Portée nominalesn25 mm
Montagenoyable
Portée de travailsa0 ... 20 mm
Elément de commandeAcier Fe360 , 75 mm × 75 mm × 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,7
Facteur de réduction rCu 0,7
Facteur de réduction r1.4301 0,6
Facteur de réduction rMs 1,1
Eléments adaptésà raccorder à l'amplificateur F135-M18-E2-IO-V31-V1 via le câble de connexion V31S-GM-BK*M-PFA-L4-G-250
Conformité PWISVDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
EN IEC 60947-5-2:2020-03 /RoHs-II
Agrément ULcULus Listed
Various: Listed Accessory
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
Température de stockage0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Résistance aux vibrations30 g
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Degré de protectionTête de détecteur IP65
Connecteur LEMO IP50
Matérial
BoîtierPEEK 450, 30 % fibre de verre
Outils de montageÉquerre de fixation en aluminium 3.3206
Connecteur
nombre de pôles4
Dispositif de raccordementConnecteur LEMO FGG.1B.304.CYCD52
Contact LEMO FGG.1B.560.ZZC
Câble
Diamètre du câble3,9 mm
rayon de courbureinstallation fixe 7,5 x diamètre du câble
installation mobile 15 x diamètre du câble
MatérialPFA
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,34 mm2
BlindageTressage
LongueurL0,2 m
Masse146 g
Dimensions
Hauteur44 mm
Largeur40 mm
Longueur67 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.