Sélectionnez votre pays
PF-IS-CM-105-* Alarm Sounder/Beacon (Ex i)
Alarm sounder/signal beacon
Principaux avantages en un coup d'œil
- ATEX, IECEx and UKEX approval
- For use in Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22 and mining applications
- Max. output of 105 dB
- Available with 32 tones and 2 stages
- Flashing or steady state options
- Recommended for fire, security and process control applications
- Degree of protection: IP 66
- Compliant with EN 54-3
- Diode polarized and end of line resistor compatible
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE