Sélectionnez votre pays
KCD2-VR4-Ex1.SP Répéteur de tension
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Entrée de tension -20 V à 0 V, étendue -20 V.... +5 V
- Entrée pour capteur de vibration
- Alimentation terrain en tension/courant
- Sortie tension -20 V à 0 V, étendue -20 V.... +5 V
- Boîtier de largeur 12,5 mm
- Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanée
- Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL