Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

P-F213-PROG-USB Adaptateur de programmation

Adaptateur de programmation pour têtes de lecture PCV, PXV et PGV-F213

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Pour configurer les appareils F213
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à P-F213-PROG-USB

Raccordement pourPC
Type d'interfaceUSB 2.0
Raccordement pourTête de lecture
Type d'interfaceCOM
Type de raccordementBornier ≤ 1,5 mm2
Prise femelle D-Sub 9 broches (sans fonction)
Prise USB de type B
Volume de livraisonAdaptateur de programmation
Notes générales