Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SMART-EX203* SmartphoneSmart-Ex® 203

Smartphone Smart-Ex 203, Android, for use in hazardous areas or location in Zone 2/22 or Division 2

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 5G and Wi-Fi 6 connectivity
  • Large 6.3-inch display, optimized for AR applications and digital workflows
  • Dual-SIM capability with eSIM and Nano-SIM
  • Fingerprint sensor ensures secure biometrics authentication
  • Glove mode and smart call handling for seamless operation
  • High-resolution 48-MP rear camera with autofocus and LED flash
  • Additional interface supports expansion with accessories such as the SM-Ex S203 SR scanning module

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Variante du produit SMART-EX203*

Affichage par listeAffichage par liste
  • Affichage en cartesAffichage en cartes
  • Affichage par listeAffichage par liste
Notes générales