Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCB40-FP-W-P4 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série confort
  • 40 mm, noyable
  • bifilaire AC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NCB40-FP-W-P4

Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn40 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieC.A.
Portée de travailsa0 ... 32,4 mm
Facteur de réduction rAl 0,25
Facteur de réduction rCu 0,23
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortie2 fils
Tension d'emploi C.A.UB20 ... 253 V
Fréquence de commutationf0 ... 20 Hz
Course différentielleHtyp. 3 %
Chute de tensionUd≤ 5 V typ. 4V
Courant à l'appel
(20 ms, 0,1 Hz)
max. 4000 mA
Courant d'emploiIL5 ... 500 mA
Courant résiduelIr0,3 ... 1 mA typ. 0,7 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 100 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementBornes à vis
Section des filsmax. 2,5 mm2
Matériau du boîtierPBT/partie inférieure métallique
Face sensiblePBT
partie inférieure du boîtieraluminium peint
Degré de protectionIP68
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur80 mm
Longueur80 mm
Remarque1) Pour une gamme de température inférieure à 0 °C tension d'emploi admissible Ub de 80 ... 253 V
Coupe circuit ≤ 2 A (rapide) selon CEI 60127-2 feuille 1
Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.