Sélectionnez votre pays
EPV-7500-SS-02 Enclosure Protection Vent
Enclosure protection vent for 7500 series purge and pressurization system, aluminum body and stainless steel cap
Principaux avantages en un coup d'œil
- Must be used in conjunction with a 7500-01-AA* or 7500-MTD-* purge and pressurization control unit
- Low cost, universal mounting, easy to use
- Not gravity dependent
- Various enclosure protection vents for different applications
- Rugged, corrosion-resistant housing
- Mechanical with no cables
- Global third-party approvals for Class I, II, Div. 2 and Zone 2/22
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE