Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BT115C Came

came pour la série F31

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 4 pattes d'actionnement fixes pour une construction redondante de 2 détecteurs doubles avec un mouvement de rotation de 90°
  • Pattes d'actionnement supplémentaires desserrées pour une fixation individuelle
  • Convient pour des dispositifs d'entraînement à rotation à gauche ou à droite
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à BT115C

diamètre de joncmax. 110 mm
hauteur de joncmax. 7 mm
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
diamètre d'arbre< 90 mm
hauteur d'arbre30 mm et 50 mm
gabarit des trous de montage30 x 130 mm
Matérial
BoîtierElément de fixation : PA
rondelle d'écartementPA (2 pièces, épaisseur 10 mm)
bouchon borgnePE (1 pièce, noire)
bouchon de repéragePA (3 pièces jaunes, 3 pièces noires)
vis de fixationpour came : 1.4305 / AISI 303 (1 exemplaire M6 x 25) (1 pièce M6 x 35)
pour détecteurs -F31 : 1.4305 / AISI 303 (2 pièces M5 x 16) (2 pièces M5 x 12)
palette de commandeAcier inox 1.4305 / AISI 303 (intégré)
Masse120 g
Couple de serrage des vis de fixation≤ 1,5 Nm
Notes générales