Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SM-Ex S203 SR Scanner ModuleSmart-Ex® 203 Accessory

Scanner module for Smart-Ex 203

Principaux avantages en un coup d'œil

  • High-performance 1D/2D scanner
  • Bright white illumination field & green LED aiming spot
  • Low weight of only 25 grams
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à SM-Ex S203 SR

Scanner
Scan engineSE4107 1D/2D-Scanmodule
Sensor technologyRolling shutter
Resolution1280 x 960 pixels, 1.3 MP
Aimergreen LED
Illuminationwhite
Field of viewHorizontal: 44.5°, vertical: 33.5°
Focal distanceFrom front of scan engine: 15.24 cm
Orientation toleranceSkew tolerance: ±60°
Pitch tolerance: ±60°
Roll tolerance: 360°
Supported barcode symbologies5 mil Code 39, 5 mil Code 128, PDF 417, DataMatrix: 10 mil, 100 % UPCA, 15 mil QR, 20 mil QR
 
Note: The complete table listing the barcode symbologies and their corresponding decode ranges can be found at the bottom of this datasheet.
Operating temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Scanner module only, without device.
Mass25 g
Dimensions
W x H x D39 mm x 20.8 mm x 41.4 mm
Height20.8 mm
Width39 mm
Depth41.4 mm
NoteThe certifications indicated above with logos are only valid in combination with the Smart-Ex 203.
 
For more information, visit the Zebra website:
https://www.zebra.com/gb/en/products/spec-sheets/oem/oem-engines/oem-array-imager-scan-engines/se4100-se4107.html.
SeriesSmart-Ex® 203
Notes générales