Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LG01W-1260-16C-0-OS-C0-F07-S15 Barrière immat. SécuritéLIGI

Barrière optoélectronique immatérielle OSE

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série à coût optimisé pour tâches standard
  • Haut degré de protection (IP67)
  • Assemblage direct
  • Sortie OSE
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à LG01W-1260-16C-0-OS-C0-F07-S15

Domaine de détection d'emploi1,6 ... 10 m
Domaine de détection limite14 m
nombre de faisceaux de champ de protection16
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge
MarquageCE
Taille de la cible50 ... 200 mm
Hauteur protégée1260 mm
Angle d'ouvertureeff. 5 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante100000 Lux
Indication fonctionnementEmetteur : LED verte
récepteur : LED verte
Visual. état de commutationÉmetteur : LED jaune
récepteur :
LED rouge : S'allume en cas d'interruption du faisceau lumineux
LED verte : s'allume lorsque le faisceau lumineux est libre
Indicateur d'alarme de stabilitédisponible
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Courant d'emploiIBEmetteur : env. 30 mA (24 V)
récepteur : env. 20 mA (24 V)
Puissance absorbéeP0env. 1,2 W
Entrée testtrès actif
Type de sortieOSE
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal950 Hz , sortie transistorisée chargeable avec max. 20 mA, protection contre les courts-circuits
Retard à l'appel/à la retombée< 3200 ms
Temps d'action≤ 400 ms
Norme produitEN ISO 13849 , EN 12978 , EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air95 % max., sans condensation
Degré de protectionIP67 selon EN 60529
RaccordementCâble fixe dans prise M8 4 broches
longueur : 130 mm
Matérial
Boîtieraluminium, anodisé noir résine époxy moulé
Masseenv. 856 g
Dimensions
Hauteur1380 mm
Largeur16 mm
Profondeur16 mm
Notes générales