Sélectionnez votre pays
KCD2-VR4-Ex1 Répéteur de tension
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 24 V CC (Power Rail)
- Entrée de tension -20 V à 0 V, étendue -20 V.... +5 V
- Entrée pour capteur de vibration
- Alimentation terrain en tension/courant
- Sortie tension -20 V à 0 V, étendue -20 V.... +5 V
- Boîtier de largeur 12,5 mm
- Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508
Afficher plus






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à KCD2-VR4-Ex1
| Type de signal | Entrée analogique |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
| Capacité systématique (SC) | SC 3 |
| Raccordement | rail d'alimentation ou bornes 9+, 10- | |
| Tension assignée | Ur | 19 ... 30 V CC |
| Ondulation | dans les limites de la tolérance de l'alimentation | |
| Dissipation thermique | ≤ 0,9 W | |
| Puissance absorbée | ≤ 1,2 W |
| Côté connexion | côté terrain | |
| Raccordement | bornes 2 (commun), 3 (alimentation du détecteur -), 1 et 4 (signal -) | |
| alimentation capteur | alimentation du détecteur en fonction de la configuration des commutateurs DIP et du cavalier externe : tension : -18 V à 20 mA (court-circuit limité à environ 23 mA) courant : 3,6 mA, 5,3 mA ou 8,9 mA (±10 %) à -10 V option d'alimentation du détecteur réduite (-2,5 V par rapport au réglage standard) | |
| Résistance d'entrée | 10 kΩ bornes 2 (commun), 1 et 4 | |
| Bande passante | -20 ... 0 V plage de tension étendue : -20 ... 5 V |
| Côté connexion | côté commande | |
| Raccordement | bornes 5+, 6- (contrôle) valeurs électriques limitées : max 30 V, max 5 A | |
| Tension | -20 ... 0 V plage de tension étendue : -20 ... 5 V | |
| Charge | ≥ 9 kΩ (détecteur 3 fils), ≥ 2 kΩ (détecteur 2 fils) | |
| Résistance de sortie | max. 5 Ω |
| Fréquence de coupure | 20 kHz (-1 dB) | ||||
| Ecart | à 20 °C erreur de transfert (avec une charge de 10 kΩ) < 20 mV, à condition que la composante alternative de la tension d'entrée ne soit pas excessive, par ex. - ondes carrées (0 à 20 kHz) : 5 Vpp - ondes sinusoïdales (0 à 20 kHz) : l'intégralité de la plage de mesure de 20 Vpp (= 100 g en accélération de pointe à 100 mV/g) est acceptable. | ||||
| |||||
| Temporisation par rapport au signal d'entrée | 5 µs | ||||
| Ondulation | avec une bande passante de 200 kHz < 20 mVrms avec une bande passante de 20 kHz < 3 mVrms | ||||
| Entrée/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
| Entrée/alimentation | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
| Sortie/alimentation | isolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
| Éléments d'affichage | LED | |
| Configuration | via commutateurs DIP | |
| Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 EN IEC 61326-3-2:2018 | |
| Degré de protection | IEC 60529:2013 | |
| Protection contre la décharge | UL 61010-1:2023 |
| Température ambiante | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Degré de protection | IP20 | |
| Raccordement | Bornes à vis | |
| Masse | env. 100 g | |
| Dimensions | 12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2 | |
| Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 |
| Certificats d'examen UE de type | UL 24 ATEX 3300 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Alimentation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Équipement | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Équipement | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sortie | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Séparation galvanique | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Conformité aux directives | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Agrément UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Homologation IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.