Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CFP.Z3.SP Label Holder (Ex e)

Label holder for separately printed label, large, with type of protection Ex e

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Label holder for separately printed label
  • Ex e certified
  • Polyamide
  • Component for appropriately certified Ex e enclosures
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à CFP.Z3.SP

FunctionLabel holder, large
Colorblack
Degree of protectionIP66
MaterialPolyamide (PA)
Mass8 g
Dimensions
External dimension (A)76 mm
External dimension (B)60 mm
External dimension (C)4 mm
Internal dimension (D)12 mm
Internal dimension (E)56 mm
Mountinguse with base-mounted and cover-mounted contact modules
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-type examination certificateCML 16 ATEX 3339U
MarkingEx-Hexagon II 2 GD
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx approvalIECEx CML 16.0114U
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
Notes générales