Sélectionnez votre pays
ICRL2-U-8RJ45-G-DIN Com. Ethernet non administréRocketLinx®
Commutateur Ethernet non administré avec 8 ports RJ45 et gamme de température étendue
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier robuste pour une utilisation dans des environnements difficiles
- Convient à PROFINET IO et Ethernet/IP
- Plage de température élargie
- Huit ports Gigabit RJ45






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
Données techniques relatives à ICRL2-U-8RJ45-G-DIN
| numéro de fichier UL | E223772 | |
| MTBF | 70,6 a |
| Nombre de ports | 8 | |||||||||||||
| Auto-MDI(-X) | oui | |||||||||||||
| Auto-négociation | oui | |||||||||||||
| Interface Ethernet | Ethernet industriel | |||||||||||||
| Vitesse de transfert | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T | |||||||||||||
| Performances réseau | Taille de trame Jumbo : 1 552 octets Protection contre les tempêtes de diffusion pour les paquets de diffusion | |||||||||||||
| Type de câble | Catégorie 5e ou supérieur | |||||||||||||
| Propriétés du commutateur | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Normes | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Affichage LED | voir manuel |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 9 ... 57 V CC |
| Puissance absorbée | 5 W | |
| Informations générales | Protection contre les surcharges de courant, protection contre la polarité d'entrée d'alimentation Alimentation redondante | |
| Tension assignée d'emploi | UN | 24 V CC |
| Consommation en courant | typ. 7 mA |
| Physique | RJ45 | |
| Vitesse de transfert | 10/100/1000 Mbps |
| nombre/type | 8 x RJ45 |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| sécurité électrique | CSA C22.2 N° 61010-1-12 UL 61010-1, IEC 61010-2-201 | |
| Emission d'interférence | EN 55032, FCC Partie 15 Sous-partie B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32 | |
| Immunité | EN 55035:2017/A11:2020 | |
| Résistance aux chocs | EN 60068-2-27 | |
| Tenue admissible aux vibrations | CEI 60068-2-6 |
| Température ambiante | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Humidité rel. de l'air | max. 95 % | |
| Hauteur d'utilisation | 0 ... 3048 m |
| Degré de protection | IP30 | ||||||||||
| Raccordement | Alimentation Bornier de raccordement Ethernet 8 x RJ45 | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 480 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Forme constructive | Module pour armoire | ||||||||||
| Fixation | Montage sur rail DIN ou directement en panneau | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.