Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MB15-F33X-PWM-AMP-Y70197494 Détecteur magnétique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Connecteur AMP directement assemblé
  • Sortie spéciale à modulation de largeur d'impulsion (PWM)
  • Large plage de tension
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à MB15-F33X-PWM-AMP-Y70197494

Type de sortieSortie MLI (PNP)
numéro d'identification7736370
Portée nominalesn5 ... 15 mm
Montagenon noyable
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 60 V CC
Fréquence de commutationfmax. 10 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 50 mA
Consommation à videI0< 5 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 25 ms
MTTFd930 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Température ambiante-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierPBT , noir
Degré de protectionIP67
Connecteur
nombre de pôles3
Dispositif de raccordementboîtier de connecteur AMP
Dimensions
Hauteur16 mm
Largeur25 mm
Longueur73 mm
RemarqueCouple de serrage : 5 Nm
vis de fixation Aimant , plastique / laiton
Notes générales