Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RL29-8-2000/73c/136 Cellule mode détection directe

Cellule en mode détection directe, boîtier en plastique, plage de détection réglable de 2 000 mm, lumière rouge, lumière activée, 2 sorties push-pull, fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • LED de visualisation visible à distance
  • Alignement aisé grâce à une LED d'émission à lumière visible rouge
  • Sortie push-pull de haute puissance
  • Bon rapport prix/performance
  • Classe de protection II

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à RL29-8-2000/73c/136

Domaine de détection20 ... 2000 mm , réglable
Domaine de détection min.20 ... 200 mm
Domaine de détection max.20 ... 2000 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 40 %
Diamètre de la tache lumineuseenv. 50 mm pour une distance de 2000 mm
Angle d'ouvertureEmetteur : 1,2 ° , récepteur : 2 °
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
MTTFd1982,2 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED jaune : état de commutation
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 40 mA
Classe de protection2 , tension assignée ≤ 300 V AC pour degré de pollution 1-2 de base selon IEC 60664-1
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Fréquence de commutationf125 Hz
Temps d'action4 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Conformité CEoui
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur en matière plastique M12 x 1, 4 broches
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquePlastique
Masse70 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur54,3 mm
Notes générales