Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

FN-LB-Ex-1197 Barrière parasurtenseur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version à 1 voie
  • Protection contre les surtensions pour 2 boucles du signal
  • Protection contre les surtensions pour 2 lignes d'alimentation
  • Boîtier de raccordement pour montage sur le terrain
  • Filetage ½ NPT
  • boîtier acier inox
  • Courant de surtension max. (8/20 µs) 20 kA
  • Adapté aux zones à risque d’explosion
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cCSAus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à FN-LB-Ex-1197

Type d'appareil
Connexions de boucles de signalType 2/P2 conformément à la norme EN 61643-11
Connexions de lignes d'alimentationType 2/Classe II conformément à la norme EN 61643-11/IEC 61643-11
Nombre de boucles du signal protégées2
Nombre de lignes d'alimentation protégées2
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Connexions de boucles de signal
Tension assignée d'emploiUN24 V
Tension maximale de fonctionnement continuUc22,6 V C.A. et 32 V CC
Courant nominal de chargeIL0,55 A à 80 °C (176 °F)
Impulsion de courant de décharge (10/350 µs)Iimp1 kA , ligne-terre
Courant de décharge total (8/20 µs)Itotal10 kA
Niveau de protection de l'équipement contre la tensionUpmax. 58 V , ligne-ligne pour courant nominal de décharge ln
max. 900 V , ligne-terre pour courant nominal de décharge In
Capacitance≤ 25 pF , ligne-terre
≤ 15 pF , ligne-terre
Connexions de lignes d'alimentation
Tension assignée d'emploiUN120 V / 230 V C.A.
Tension maximale de fonctionnement continuUc255 V
Surtension temporaireUt335 V / 5 s , L-N
400 V / 5 s , L/N-PE
1200 V / 200 ms , L/N-PE
Courant nominal de décharge (8/20 µs)In3 kA , L-N
Courant de surtension max. (8/20 µs)Imax3 kA , L-N
Courant de décharge total (8/20 µs)Itotal5 kA , L/N-PE
Niveau de protection de l'équipement contre la tensionUpmax. 1,4 kV , L-N
max. 1,5 kV , L/N-PE
Degré de protectionIEC 60529:2001
sécurité fonctionnelleCEI/EN 61508:2010
Appareil de protection contre les surtensions pour faible tensionEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
CEI 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Matériau du boîtieracier inoxydable1.4401 (AISI 316)
suface polie de tout côté
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble de raccordement
Section des fils1,3 mm2
Câble
LongueurL0,25 m
Masseenv. 248 g
DimensionsAF27 x 83 mm (1,1 x 3,3 po)
Largeur sur surfaces plates27
Fixationfiletage ½ NPT
Certificats d'examen UE de typeDEKRA 26 ATEX 0035 X
MarquageEx-Hexagon II 2G Ex db IIC T6...T5 Gb
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+A11 , EN 60079-1:2014+A11
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx DEK 26.0015X
Marquage IECExEx db IIC T6...T5 Gb
Informations complémentairesRespectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales