Sélectionnez votre pays
NCB15-30GM50-Z4 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 15 mm, noyable
- 2 fils CC
- Portée augmentée









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à NCB15-30GM50-Z4
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 15 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 12 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,5 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension d'emploi | UB | 3,5 ... 30 V |
| Fréquence de commutation | f | 500 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5% |
| Protection contre l'inversion de polarité | à inversement de polarité | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 3,5 V |
| Dérive en température | ± 15% | |
| Courant d'emploi | IL | 2 ... 100 mA |
| Courant résiduel | Ir | typ. 0,8 mA |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune | |
| Indicateur d'alarme de stabilité | LED rouge | |
| point de contact de commutation de réserve fonctionnelle | 0,8 sr ... 0,9 sr |
| MTTFd | 1390 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | laiton nickelé | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.