Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-MA50 Réflecteur

Réflecteur avec microstructure, rectangulaire 10 mm x 50 mm, autocollant

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par adhésif
  • Microstructure
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-MA50

Forme constructiverectangulaire
Tripel gabaritenv. 1,2 mm
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MatérialPMMA/ABS
Dimensions
Hauteur5 mm
Largeur10 mm
Longueur50 mm
Fixationadhésif
Notes générales