Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NJ6-F-A2 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 6 mm, noyable
  • 4 fils courant continu
  • Protection contre l'inversion de polarité
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NJ6-F-A2

Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Portée nominalesn6 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 4,8 mm
Portée réellesr5,4 ... 6,6 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,22
Facteur de réduction rCu 0,2
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 60 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 500 Hz
Course différentielleH0 ... 0,3 mm typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Consommation à videI0≤ 20 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 15 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd690 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2
LongueurL2 m
Masse94 g
Dimensions
Hauteur12 mm
Largeur30 mm
Longueur45 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.