Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RL23-8-H-500-RT/47/92/104 Cellules détection directe BGS

Cellule détection directe BGS

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Elimination réglable de l'arrière-plan
  • Lumière visible rouge
  • Boîtier robuste en matière plastique
  • Sortie optique en verre inrayable
  • Protection contre une influence mutuelle

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à RL23-8-H-500-RT/47/92/104

Domaine de détection50 ... 500 mm
Domaine de détection min.50 ... 150 mm
Domaine de détection max.50 ... 500 mm
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 5 %
Diamètre de la tache lumineuse12 mm pour un domaine de détection 500 mm
Angle d'ouverture1,5 °
Limite de la lumière ambiante12000 Lux
MTTFd540 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
Eléments de contrôleprogrammation "clair/foncé"
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0100 mA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal2 PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutation30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutationf10 Hz
Temps d'action50 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur M12 x 1, 4 broches
Matérial
BoîtierTerluran® GV15
Sortie optiqueverre
Masse180 g
Dimensions
Hauteur91 mm
Largeur26,8 mm
Profondeur67,6 mm
Notes générales