Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RL28-8-H-2000-IR-3019/47/115b Cellules détection directe BGS

Cellule détection directe BGS

Principaux avantages en un coup d'œil

  • LED pour l'état de service et la réserve de fonction
  • Contraste noir/blanc réduit grâce à une LED d'émission à infrarouge
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Etanche à l'eau, protection IP67
  • Classe de protection II

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à RL28-8-H-2000-IR-3019/47/115b

Domaine de détection20 ... 2000 mm
Domaine de détection min.20 ... 200 mm
Domaine de détection max.20 ... 2000 mm
Elimination de l'arrière-planmax. + 10 % de la limite supérieure du domaine de détection
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée , 880 nm
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 40 %
Diamètre de la tache lumineuseenv. 70 mm pour une distance de 2000 mm
Angle d'ouvertureémetteur 2°,
récepteur 2°
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
MTTFd720 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte
Visual. état de commutation2 LED jaunes
allumées : objet à l'intérieur du domaine de détection\éteintes : objet situé hors du domaine de détection
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 40 mA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal2 PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité , collecteurs ouverts
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutationf250 Hz
Temps d'action2 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble 0,2 m avec connecteur M12, 4 broches
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquePlastique
Masse70 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur54,3 mm
Notes générales