Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

OMH-08 support de montage

support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • support de montage pour une barre ronde ou une tôle
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMH-08

Matérialtôle d'acier, zingué
aluminium
Masseenv. 50 g
Dimensions
Hauteur36 mm
Largeur30,2 mm
Longueur56,9 mm
SérieML7
ML71
ML8
Notes générales