Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN40-L2-Z0-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 40 mm, non noyable
  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • 2 fils CC
  • Fixation rapide
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN40-L2-Z0-V1

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn40 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 32,4 mm ( -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
0 ... 30 mm ( 60 ... 70 °C (140 ... 158 °F)
Portée réellesr36 ... 44 mm
Facteur de réduction rAl 0,33
Facteur de réduction rCu 0,31
Facteur de réduction r1.4301 0,75
Facteur de réduction rMs 0,41
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB5 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 30 Hz
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 5 V
chute de tension à IL
Chute de tension IL = 100 mA, élément de commutation activéUd... 5 V
Courant d'emploiIL2 ... 100 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd977 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierPA
Face sensiblePA
Degré de protectionIP69K
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Masse161 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur67 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.