Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NJ2-12GM40-E2-V1-Y37715 Détecteur inductif

Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 2 mm, noyable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NJ2-12GM40-E2-V1-Y37715

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn2 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 1,62 mm
Portée réellesr1,8 ... 2,2 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,45
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,75
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 1000 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 3 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V
chute de tension à IL
Chute de tension IL = 100 mA, élément de commutation activéUd1,2 ... 2,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Consommation à videI0≤ 15 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 20 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd2830 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles3
Dimensions
Longueur50 mm
Diamètre12 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.