Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RJ21-E2 Détecteur annulaire inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Diamètre intérieur 21 mm
  • 3 fils courant continu
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à RJ21-E2

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Polarité de sortieCC
Diamètre intérieur21 mm
Cylindre de mesure
Diamètre6 mm
Longueur12 mm
MatérialAcier 1.0711
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 1000 Hz
Course différentielleHtyp. 5%
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Consommation à videI0≤ 20 mA
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble4,6 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants3
Section des fils0,34 mm2
LongueurL2 m
Dimensions
Hauteur80 mm
Largeur45 mm
Longueur20 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.