Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LLE 04-1,6-0,5-WC3 Fibre optique en verre

Une voie de conduite à fibre optique avec gaine métal/silicone

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Résistant aux produits chimiques
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LLE 04-1,6-0,5-WC3

Longueur des fibres optiquesl500 mm
Diamètre du fibre optiqued7,3 mm
Forme d'adaptateur04
élément terminalAngle droit lisse / filetage
rayon de courburemin. 20 mm
diamètre du faisceau de fibres1,8 mm
Face de sortie : 2,5 mm2
Angle d'ouvertureenv. 68 °
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppemétal-silicone
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
AdaptateurPVC
force de l'extraitsur le bouton à 20°C: 120 N
Séries des appareilsMLV41-LL
Notes générales