Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCD2-R Borne d'interface de sortie de détecteur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie relais avec 1 contact inverseur, visualisation de l'état de commutation : LED jaune
  • Diode de roue libre
  • Borne active compacte
  • Fixation par verrouillage par ressort sur 35 mm rail standard selon DIN EN 50022
  • Degré de protection IP20

Afficher plus

En stock52,96 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à KCD2-R

borne d'étage de sortie capteur avec sortie de relais
MTTFd19699 a
LED jaunesortie
Tension d'emploiUB24 V DC ± 15 %
Ondulation≤ 10 %
Courant d'emploiIB16 mA
Raccordementbornes 2+, 3-
types de capteurs connectablescapteurs 3 fils PNP ou NPN
Fréquence de commutation f≤ 10 Hz
Sortie relais1 inverseur
Chargement du contact30 V C.C./2 A (charge résistive)
temporisationretard: environ 6 ms
retombée: environ 2 ms
Durée de vie mécanique≥108 cycles de manoeuvre
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
ImmunitéEN 61326-1:2013
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes auto-ouvrantes,
section de fils max. 0,34 ... 2,5 mm2
Masse60 g
Dimensions20 mm x 60 mm x 40 mm
Notes générales