Sélectionnez votre pays
KCT-6S-C Compteur d'impulsions
Unité avec affichage numérique pour utilisation comme totaliseur, minuterie ou tachymètre
Principaux avantages en un coup d'œil
- Fréquence de comptage jusqu'à 20 kHz
- Visualisation par LED, rouge
- 6 décades
- Utilisation à l'aide de touches
- Deux entrées de comptage
- Fixation à l'aide d'un châssis rapporté pour faciliter le montage
- Connexion par bornes à vis
- Réinitialisation manuelle ou externe
- Possibilité de connexion de capteurs PNP et NPN
- Tenue aux chocs selon
EN 60068-2-27 - Tenue aux vibrations selon
EN 60068-2-6
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES