Sélectionnez votre pays
KCM-51-V Totaliseur
Totaliseur électromécanique
Principaux avantages en un coup d'œil
- Compteur totalisateur électromécanique
- 5 décades
- Fréquence de comptage10 Hz
- Réinitialisation manuelle
- Tension d'alimentation 230 V AC
- Fixation l'aide d'une bride pour faciliter le montage
- Degré de protection IP42 selon DIN EN 60 529 (face avant uniquement)
- Tenue aux chocs selon
EN 60068-2-27 - Tenue aux vibrations selon
EN 60068-2-6
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES