Sélectionnez votre pays
LD31/LV31/73c/76a/136 Cellule en mode barrage
Cellule en mode barrage, plage de détection de 30 m, lumière rouge, obscurité activée, version CC, 2 sorties push-pull, arrêt de l'émetteur, fiche M12
Principaux avantages en un coup d'œil
- LED de visualisation visible à distance
- Sortie push-pull de haute puissance
- Boîtier stable et compact
- Classe de protection II
Type préféré




















Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- ZH
Données techniques relatives à LD31/LV31/73c/76a/136
| Emetteur | LD31/73c/76a | |
| Récepteur | LV31/73c/136 |
| Domaine de détection d'emploi | 0 ... 30 m | |
| Domaine de détection limite | 43 m | |
| Emetteur de lumière | LED | |
| Type de lumière | rouge, lumière modulée , 630 nm | |
| Aide à l'alignement | LED jaune : 1. LED allumée en continu : faisceau lumineux libre et émetteur et récepteur bien orientés 2. LED clignotante : point de commutation atteint 3. LED éteinte : faisceau interrompu ou mauvaise orientation | |
| Diamètre de la tache lumineuse | env. 800 mm pour une distance de 30 m | |
| Angle d'ouverture | Emetteur : 1,5 ° , récepteur : 1,5 ° | |
| Limite de la lumière ambiante | 50000 Lux ; selon EN 60947-5-2 |
| MTTFd | 750 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Indication fonctionnement | LED verte : Alimentation (sous tension) | |
| Visual. état de commutation | LED jaune : 1. LED allumée en permanence : signal > 2 x point de commutation (réserve de fonctionnement) 2. LED clignotante : signal entre 1 x point de commutation et 2 x point de commutation 3. LED éteinte : signal < point de commutation |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Ondulation | 10 % | |
| Consommation à vide | I0 | Emetteur : ≤ 18 mA récepteur : ≤ 18 mA |
| Entrée test | inhibition de l'émetteur pour +UB |
| Mode de commutation | commutation "foncé" | |
| Sortie signal | 2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité | |
| Tension de commutation | max. 30 V CC | |
| Courant de commutation | max. 100 mA | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 1,5 V |
| Fréquence de commutation | f | ≤ 250 Hz |
| Temps d'action | ≤ 2 ms |
| Norme produit | EN 60947-5-2 |
| Classe de protection | II , tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation de base entre la boucle de sortie et la boucle d'entrée selon EN 50178, tension assignée d'isolement 240 V C.A. | |
| Agrément UL | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Raccordement | connecteur M12 x 1, 4 broches | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | Emetteur : 24 g récepteur : 24 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.