Sélectionnez votre pays
NBB4-F1-E0-V3 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 4 mm, noyable
- 3 fils courant continu












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à NBB4-F1-E0-V3
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | NPN | |
| Portée nominale | sn | 4 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,45 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,8 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,55 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 1400 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5% |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2,5 V |
| Tension d'isolement nominale | UBIS | 60 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 250 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,01 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 15 mA |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| MTTFd | 1530 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Classe de protection | II | |||||||
| ||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Courant de commutation de sortie : 250 mA | |||||||
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |||||||
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PA | ||||||||||
| Face sensible | PA | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Connecteur | |||||||||||
| |||||||||||
| Couple de serrage des vis de fixation | Filetage M3 ≤ 1,1 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.