Sélectionnez votre pays
RAL70-IR/32/98 Fourche optoélectro.
Cellule en mode barrage à cadre compacte, optimisée pour la détection de petites pièces, largeur de fente de 70 mm, lumière infrarouge, sortie PNP, fiche M8
Principaux avantages en un coup d'œil
- Cellule en mode barrage à cadre compacte
- Cadre ouvert avec zone de détection large
- Optimisée pour la détection de petites pièces
- Option de suppression des objets stationnaires
- Détection de pièces très petites guidées et non guidées en chute libre
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- ZH