Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RMS-M-RC Détecteur radar

Détecteur radar de mouvements Premium avec fonctionnalités de base, commandes à distance, plage de détection : 4,5 m x 2 m, hauteur d'installation max. : 4 m, boîtier noir, sortie relais, connexion câblée

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détecteur de mouvement à micro-ondes avec fonctionnalité de base
  • Détection fiable de personnes et de véhicules
  • Réglage simplissime du champ de détection
  • Facilement programmable
  • Programmable également avec télécommande déparée

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à RMS-M-RC

Domaine de détectionLarge 2000 x 4500 mm (Pxl) pour une hauteur de montage de 2200 mm et un angle d'inclinaison de 30°
étroit 4500 x 2000 mm (Pxl) pour une hauteur de montage de 2200 mm et un angle d'inclinaison de 30°
principe de fonctionnementModule micro-ondes
Vitesse de détectionmin. 0,1 m/s
Angle du réglage0 ... 40 ° en 5 ° Etapes
Fréquence de travail24,15 ... 24,25 GHz Bande K
Mode de fonctionnementRadar
Puissance d'émission (PIRE)< 20 dBm
MTTFd850 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED rouge/verte
Eléments de contrôlePotentiomètre et touche de programmation pour paramétrage : type de commutation, temps de remise à zéro, temps de réponse, parasite
Eléments de contrôleRéglage de la sensibilité
Eléments de contrôleProgrammation via une télécommande guidée par menu possible (Accessoire à commander séparément)
Tension d'emploiUB12 ... 36 V CC , 12 ... 24 V C.A.
Consommation à videI0≤ 50 mA pour 24 V C.C.
Puissance absorbéeP0≤ 1 W
Mode de commutationActif/passif
Sortie signalrelais
Tension de commutationmax. 48 V C.A. / 48 V CC
Courant de commutationmax. 0,5 A C.A. / 1 A CC
Capacité de commutationmax. 24 W / 60 VA
Temps de descentetoff0,2 ... 10 s réglable (réglage d'origine 1 sec)
Conformité CE2014/53/EU L'utilisation de cet appareil est autorisée dans la totalité des pays de l'Union européenne. Dans les autres pays, il convient de respecter les dispositions nationales correspondantes.
Homologation FCCNon - L'utilisation n'est pas autorisée en Amérique du Nord.
Température de service-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 90 % sans condensation
Hauteur de montagemax. 4000 mm
Degré de protectionIP54
RaccordementBornes vis enfichable 4 broches , Câble de raccordement de 5 m contenu dans la fourniture
Matérial
BoîtierABS, anthracite
Masse120 g
Dimensions123 mm x 65 mm x 57 mm
Hauteur65 mm
Largeur123 mm
Profondeur57 mm
SérieRMS
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.