Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DTM Generic HART Gestion. de type périphérique

Gestionnaire de type d'appareil (DTM) pour la communication HART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • DTM d'appareils
  • Pour les multiplexeurs HART
  • DTM de communication
En téléchargeant le logiciel, vous acceptez les conditions de licence.
Télécharger
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à DTM Generic HART

descriptionDTM universel pour le paramétrage de capteurs HART individuels à l'aide de commandes « universelles » et de commandes de « pratique courante » (fabricant : ICS)*
* Remarque : Les DTM fonctionnent uniquement en conjonction avec une application cadre FDT (par exemple, PACTware).
Matériel requis- Processeur : min. 500 MHz
- Mémoire vive : min. 256 Mo
- Espace disponible sur le disque dur : min. 200 Mo
- Résolution graphique : 1 024 x 768
Selon la complexité du projet et les DTM utilisés, la mémoire requise peut être beaucoup plus importante.
Configuration systèmesystème d'exploitation :
- Microsoft Windows 7, Windows 8 ou Windows 10
navigateur internet :
- Microsoft Internet Explorer 4.0 ou version ultérieure
composants logiciels requis pour l'installation
- Microsoft .Net Framework 3.5 ou version ultérieure
- Programme d'infrastructure FDT PACTware 5.X ou supérieur
- Gestionnaire de type de périphérique spécifique à l'application
LanguesVous pouvez sélectionner l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et le russe
InstallationDes droits d'administrateur sont requis pour l'installation sous Windows.
Configuration
Représentation de la configuration du systèmeReprésentation graphique de tous les gestionnaires de type d'appareil et communications dans l'arborescence. Code couleur pour l'identification des unités défectueuses et le fonctionnement de simulation en cas d'une utilisation en ligne. Plusieurs fenêtres peuvent être ouvertes simultanément. Il est ainsi possible de consulter les paramètres de l'appareil, de contrôler la valeur de mesure et d'afficher le diagnostic de l'appareil simultanément.
Planification des systèmes, traitement des applicationsGénération d'une configuration au moyen d'un menu de traitement d'application graphique. Modification des projets disponibles. Marquage des commutateurs de sélection pour chaque voie. Configuration hors ligne, sauvegarde des données du projet sur disque dur. Comparaison automatique du plan de projet avec le système existant disponible lors de l'établissement des connexions au niveau des appareils et des paramètres.
Notes générales