Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MPS31HD Module de base

Module de base pour détecteur optoélectronique modulaire MP

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Socle enfichable
  • Environnement difficile
  • Conception modulaire
  • Tête pivotante interchangeable
  • Détecteur de seuil et socles enfichables de style mini
  • Embases pour bornes à vis, préplombées et version de connecteur
  • Résiste à un lavage de 1 200 psi
  • IP69K
  • Modèle CC

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MPS31HD

MarquageCE
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Courant d'emploiIB250 mA max.
Chute de tensionUd≤ 1.0 V CC
Consommation en courant≤ 25 mA
Temps d'action≤ 10 ms
Type de sortieCC
Type de sortie1 NPN, protection contre l'inversion de polarité
NormesEN 60947-5-2
AgrémentsCE, cULus
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de stockage-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air95 % HR (sans condensation)
Résistance aux chocs50G
Résistance aux vibrations10G, 10 ... 500 Hz
Degré de protectionIP69K Lorsque tous les composants sont correctement assemblés
Raccordementselon le choix de l'embase
Matérial 
BoîtierPolysulfone chargé de verre
Dimensions
Hauteur85,9 mm
Largeur39,6 mm
Profondeur52,3 mm
Notes générales