Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-SR2-Ex2.2S Ampli-séparateur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
  • 2 Sorties à 2 relais avec logique ET
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Sens d'action interchangeable
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cCSAus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-SR2-Ex2.2S

Type de signalEntrée binaire
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignéeUr20 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr≤ 50 mA
Dissipation thermique1 W
Puissance absorbée< 1,3 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6-
Valeurs assignéesselon EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 8 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I > 6 mA
Rapport cycliquemin. 20 ms / min. 20 ms
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 7, 8 ; sortie II : bornes 8, 9 ; sortie III : bornes 10, 11 ; sortie IV : bornes 11, 12
Sortie I, II, III, IVvoies 1, 2; sortie relais
Chargement du contact50 V C.A. / 1 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C / 1 A charge résisitive
courant minimal de commutation1 mA / 24 V DC
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Durée de vie mécanique108 cycles de manoeuvre
Signalisation centralisée de défaut"Power Rail"
Fréquence de commutation≤ 10 Hz
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 32 Veff , isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale 50 Veff
Sortie/sortieisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 32 Veff , isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale 50 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2004
Degré de protectionIEC 60529:2001
EntréeEN 60947-5-6:2000
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typePTB 00 ATEX 2083
MarquageEx-Hexagon II (1) G D [EEx ia] IIC [circuit(s) électrique(s) dans zone 0/1/2]
EntréeEEx ia IIC
TensionUo10,5 V
CourantIo13 mA
PuissancePo34 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. / 125 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sortie
Chargement du contact50 V C.A. / 1 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C / 1 A charge résisitive
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
CertificatTÜV 99 ATEX 1493 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Séparation galvanique
Entrée/entréenon disponible
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 , EN IEC 60079-15:2019
Agrément FM
Certificat FMFM19US0207X
Control DrawingNo. 116-0035
Homologation CSA
Control DrawingNo. 116-0047
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx TUN 19.0013X
Marquage IECExEx ec nC IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.