Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

FE-BTS6M-3 Fibre optique en verre

Réflex à cordon à fibre optique

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Tête de détecteur cylindrique
  • Axe optique droit
  • Filetage UNF 5/16 - 24
  • Gaine flexible en PVC
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à FE-BTS6M-3

Domaine de détectionMHP-FR : 45 mm
MHP-F : 90 mm
RL(K)61-LL : 160 mm
MPG6HD : 180 mm
Longueur des fibres optiquesl3 ft (.914 m)
élément terminalAxe optique : droit
Type : canon fileté/cylindrique
Taille du filetage : UNF 5/16 - 24
rayon de courburemin. 19 mm
diamètre du faisceau de fibres3,2 mm
Température ambiante-40 ... 120 °C (-40 ... 248 °F)
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppePVC
Noyauverre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
AdaptateurAcier inoxydable, 4,7 mm de diamètre
Volume de livraison2 écrous hexagonaux inclus
Séries des appareilsMP, MHP, Série 61
Notes générales