Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

LCE 18-2,3-1,0-K10 Fibre optique en fibres de verre

Une voie de conduite à fibre optique aec gaine PVC

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LCE 18-2,3-1,0-K10

Longueur des fibres optiquesl1000 mm
Diamètre du fibre optiqued5,3 mm
Forme d'adaptateur18
élément terminalAngle droit lisse / filetage
rayon de courburemin. 10 mm
diamètre du faisceau de fibres2,3 mm
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degré de protectionIP65
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppePVC
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
AdaptateurPBT
force de l'extrait100 N
Séries des appareilsVariKont M
Notes générales